Hager UP KNX komplett: Präsenz-/Bewegungsmelder 360° Weiss TXD501CH
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Minimale Einschaltdauer5 s
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXD501CH
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2022-06-10
PDF1,41 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Applikationshandbuch
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09)
Applikationshandbuch fr-FR 2022-11-21
PDF2,87 MBApplication description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)
Applikationshandbuch de-DE 2022-11-21
PDF2,86 MBApplication description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Applikationshandbuch en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MBApplication description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009102A (IT, 2022-09)
Applikationshandbuch it-IT 2022-11-21
PDF2,85 MBApplication description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009098A (IT, 2022-09)
Applikationshandbuch it-IT 2022-10-14
PDF2,88 MBApplikationshandbuch de-DE 2022-09-28
PDF2,88 MBApplikationshandbuch en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MBApplikationshandbuch fr-FR 2022-09-28
PDF2,88 MB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com