UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø KNX Gr.1 TXD501CH
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Montagehöhe2,50 - 2,50 m
-
Minimale Einschaltdauer5 s
-
Maximale Einschaltdauer480 min
-
Erfassungswinkel360 - 360
-
Erfassungswinkel horizontal360 - 360
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXD501CH
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt TXD501CH
Hager UP KNX komplett: Präsenz-/Bewegungsmelder 360° Weiss
PDF -
Bedienungsanleitung
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2022-06-10
PDF1,41 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Applikationshandbuch
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009099A (FR, 2022-09)
Applikationshandbuch fr-FR 2022-11-21
PDF2,87 MB
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)
Applikationshandbuch de-DE 2022-11-21
PDF2,86 MB
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Applikationshandbuch en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MB
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009102A (IT, 2022-09)
Applikationshandbuch it-IT 2022-11-21
PDF2,85 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009095A (FR, 2022-09)
Applikationshandbuch fr-FR 2022-09-28
PDF2,88 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09)
Applikationshandbuch de-DE 2022-09-28
PDF2,88 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)
Applikationshandbuch en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009098A (IT, 2022-09)
Applikationshandbuch it-IT 2022-10-14
PDF2,88 MB