EAN-Nr.
3250616048867
E-nr.
405 662 536
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T4
CHF 364.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Bussystem
    ja
Funk­tion
  • Mehr­pha­sen­be­trieb
    zum Schalten verschie­dener Außen­leiter geeignet
  • Funk­tion
    mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung ; mit Sicher­heits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Sonnen­schutz­funk­tion
  • Schalten
    zum Schalten von z. B. 4 unab­hän­gigen Lasten oder Ansteu­e­rung von 2 Antrieben
  • Betriebsart
    belie­biger Mixbe­trieb aus Antriebs- und Schalt­funk­ti­onen möglich
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    4
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Melde­leuchte
    ja
  • Bedie­nung
    Hand­be­die­nung akti­vierbar über Wahl­schal­ter, dabei Deak­ti­vie­rung der KNX-­Funk­tion
  • Anzeige / Display
    Status-LED inte­griert in die Hand­be­dien­taste
  • Hand­schalter / -taster
    Hand­be­dien­tasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunk­tion Ein/Aus pro Kana­l/­Gerät
  • Taste / Taster­knopf
    mit beleuch­teter Program­mier-Taste
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 V
  • Frequenz
    50/60 Hz
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21…32 V DC
  • Ausgangs­span­nung
    230 V AC
  • System­span­nung
    30V DC über Bus
Strom
  • Strom­auf­nahme Bus (Daten­trans­fer)
    5 mA
  • Strom­auf­nahme Bus (Ruhe)
    3 mA
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    0
  • Maxi­maler Durch­gangs­strom
    16 A
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Breite Reihen­ein­bau­gerät (REG)
    4 TE
  • Höhe
    90 mm
Leis­tung
  • Max. Last für elek­tro­ni­sche Trafos
    1200 W
  • Ausgangs­leis­tung
    2300 W
  • Max. Schalt­leis­tung
    5750 W
  • konven­ti­o­nelle Trafos
    1600 VA
  • Elek­tro­ni­sche Trafos
    1200 W
Werk­stoff
  • Farbe
    stein­grau
Beleuch­tung Steu­e­rung
  • Leucht­stoff­lampen mit EVG
    20 x 36 W
  • Leucht­stoff­lampen unkom­pen­siert
    1200 W
Leucht­stoff­lampen Steu­e­rung
  • Ener­gie­spa­r­lampen
    23 W
  • Leis­tung Ener­gie­spa­r­lampen
    18x23W
  • Leucht­stoff­lampen paral­lel­kom­pen­siert
    1500 W /200 µF
LED Steu­e­rung
  • Max. Anzahl von LED/ESL Lampen
    18
  • 230 V LED-Lampen
    18 x 23 W
  • Leis­tung LED
    216 W
  • LED
    Status-LED inte­griert in Hand­be­dien­taste
Glüh­lampen Steu­e­rung
  • Max. Glüh­lam­pen­last
    2300 W
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    2300 W
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0,75 - 2,5mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0,75 - 2.5mm²
  • Lastart
    C-Last
  • Leiter­quer­schnitt (fle­xi­bel)
    0.75…2.5 mm²
  • Leiter­quer­schnitt (starr)
    0.75…2.5 mm²
  • Kontaktart
    4S
  • Busan­koppler
    mit inte­griertem Busan­koppler
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
  • Busan­schluss
    Busan­schluss über Anschluss­klemme
  • Anschlussart
    Quick­Connect
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    easy, system
  • Einstel­lungen
    Umschalt­zeit bei Fahrt­rich­tungs­wechsel fest einge­stellt
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    4
  • Modu­lare Erwei­te­rungs­mög­lich­keit
    Nein
Bedie­nung
  • Diffe­ren­zie­rungs­merkmal 3 - Vertrieb
    mit Steck­klemmen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…45 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20…70 °C
Kenn­zeich­nung
  • Gerät der Familie
    TXA
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    KNX
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.