The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TXA101C

easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea easy TXA101C

EAN-Nr.
3250618502398
E-nr.
560 920 012
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea easy

TXA101C

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Web server
    Ja
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Ausfüh­rung Bussystem Schnitt­stel­le/­Me­dien Gateway
    Mehr­fach-Schnitt­stellen
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    easy
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Abmes­sungen
  • Breite
    41,50 mm
  • Tiefe
    10 mm
Texte
  • Beschrif­tung
    Mit Beschrif­tungs­feld
  • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
    Mit 2 USB-­Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration TXA101C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TXA101C | Hager Schweiz

    Produktbild TXA101C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt TXA101C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt TXA101C

    easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea easy

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebsanleitung für TXA101 - easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic, easy (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 02.2019) | Hager Schweiz

    Betriebsanleitung für TXA101 - easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic, easy (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 02.2019)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

    PDF
    1,49 MB
  • Tool

    Bild Hager Pilot MacOS | Hager Schweiz

    Hager Pilot MacOS

    Hager Pilot MacOS 2.2.1

    DMG
    95,45 MB
    Bild Hager Pilot Windows | Hager Schweiz

    Hager Pilot Windows

    Hager Pilot Windows 2.2.1

    EXE
    152,91 MB
    Bild Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Schweiz

    Server Software (TJA470, TJA670)

    Server Software 8.1.5

    ZIP
    248,74 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-06-22

    PDF
    140,52 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group