The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TX216

Gateway KNX/DALI TX216

EAN-Nr.
3250616042162
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Gateway KNX/DALI

TX216

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP30
Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration TX216
PDF
Hager RoHS Report TX216
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TX216 | Hager Schweiz

    Produktbild TX216

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt TX216 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt TX216

    Gateway KNX/DALI

    PDF
  • KNX Produktdatenbank

    Bild Logiciel d'application ETS du TX216 | Hager Schweiz

    Logiciel d'application ETS du TX216

    KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    2,59 MB
    Bild Logiciel d'application ETS du TX216 | Hager Schweiz

    Logiciel d'application ETS du TX216

    KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    2,61 MB
    Bild Logiciel d'application ETS du TX216 | Hager Schweiz

    Logiciel d'application ETS du TX216

    KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    2,61 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TX216 - Gateway KNX/DALI (DE, Vers. 64540020) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für TX216 - Gateway KNX/DALI (DE, Vers. 64540020)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,36 MB
    Bild description d'application TX216 | Hager Schweiz

    description d'application TX216

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,32 MB
    Bild description d'application TX216 | Hager Schweiz

    description d'application TX216

    Applikationshandbuch fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,11 MB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group