The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Funk Bewegungsmelder Solar IP55, Aufbau, weiß
TRE510
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Funk AP-Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, Weiss
Technische Merkmale
-
ETS-Zusatz-Funktionen
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung
-
Funktion
mit Tastensperre
-
Quicklink-Funktionen
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave
-
Number of binary inputs
1
-
Funkprotokoll
KNX-Funk
-
Empfänger-Kategorie
2
-
Funk Sendefrequenz
868.3 MHz
-
Funk Sendeleistung
< 10 mW
-
Anzahl Erfassungsebenen
2
-
Erfassungswinkel vertikal von/bis
90 °
-
Erfassungswinkel, einstellbar
je Seite ≈ 45…90 °
-
Max. Reichweite frontal
16 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite
10 m
-
RAL Farbe
RAL 9010 - Reinweiß
-
-
Ansprechhelligkeit, einstellbar
≈ 5…1000 lx , Tagbetrieb
-
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar
10…100 %
-
Nachlaufzeit, einstellbar
≈ 1 s…3 h
-
Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für
30 s
-
-
Nebenstelleneingang
Nein
-
-
Anzahl quicklink Verknüpfungen
max. 20 Sender/Empfänger
-
Transmitter duty cycle
1 %
-
Erfassungswinkel horizontal von/bis
220 °
-
Schutz
mit Demontageschutz
-
Betriebstemperatur
-5…45 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)
0…65 % (ohne Betauung)
-
Gewerk / Anwendung
Bewegungsmelder
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.