The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Trenn­messer
  • TR6
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Trennmesser Hager SEV Grösse 6 630A rostfrei TR6

Trennmesser Hager, rostfrei
EAN-Nr.
7611919095921
E-nr.
840 712 009
VPE
3 Stück
Rabattgruppe
21
Preis*
 49.55 CHF
/ Stück *
 49.55 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Trennmesser Hager SEV Grösse 6 630A rostfrei

TR6

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    SEV6
Abmes­sungen
  • Höhe
    42 mm
  • Breite
    8 mm
Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration TR6
PDF
Hager RoHS report TR6
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TR6 | Hager Schweiz

    Produktbild TR6

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt TR6 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt TR6

    Trennmesser SEV6 630A

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LNH00050M6A - NH-Sicherung Hager DIN00 690VAC 50A aM Doppelkennmelder rostfrei
    LNH00050M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH00 690V aM 50A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend
    Preis*
     9.00 CHF
    / Stück *
     9.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LNH1125M6A - NH-Sicherung Hager DIN1 690VAC 125A aM Doppelkennmelder rostfrei
    LNH1125M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 125A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend
    Preis*
     16.95 CHF
    / Stück *
     16.95 CHF
    / Stück *
  • 3
    LNH3425M - NH-Sicherung Hager DIN3 500VAC 425A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt
    LNH3425M
    NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 500V 425A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend
    Preis*
     44.55 CHF
    / Stück *
     44.55 CHF
    / Stück *
  • 4
    LNH0050M - NH-Sicherung Hager DIN000 500VAC 50A gG/gL Doppelkennmelder rostgeschützt
    LNH0050M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 50A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis*
     7.60 CHF
    / Stück *
     7.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    LNH00080M6 - NH-Sicherung Hager DIN000 690VAC 80A gG/gL Doppelkennmelder rostfrei
    LNH00080M6
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC690V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis*
     9.20 CHF
    / Stück *
     9.20 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group