Server domovea V1 inklusive Software TJA450

EAN-Nr.
3250615909879
E-nr.
405 970 306
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T4

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    REG
Ausfüh­rung
  • Kate­gorie / Ports
    RJ45 Port für LAN-­An­schluss
  • Anzahl Module
    6
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Melde­leuchte
    ja
  • Steu­e­rung
    zum Steuern und Visu­a­li­sieren von z. B. Jalou­sien, Leuch­ten, Heizung, Lüftung, Alarm­an­lage, Sensorik
  • Hand­schalter / -taster
    Wahl­schalter für Onli­ne-/ Offli­ne-­Be­trieb
Span­nung
  • Hilfss­pan­nung
    24 V DC
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21…32 V DC
Strom
  • Strom­auf­nahme (Betrieb)
    ≈ 150 mA
Abmes­sungen
  • Breite Reihen­ein­bau­gerät (REG)
    6 TE
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme (Betrieb)
    1.5 W
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3.9 W
Spei­cher
  • Arbeitsspei­cher (RAM)
    128 MB
  • Bild­spei­cher Ikonen/Hin­ter­grund­bilder
    20 MB
  • Grafik­spei­cher
    ≈ 20 MB
Werk­stoff
  • Farbe
    stein­grau
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    sons­tige
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Anschluss
  • Anzahl der IP-Ka­meras
    10
  • Busan­koppler
    mit inte­griertem Busan­koppler
  • Busan­schluss
    Busan­schluss über Anschluss­klemme
  • Anschlussart
    Steck­an­schluss
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    system
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl der Gruppe
    100
  • Anzahl der steu­er­baren Ausgänge
    500
  • Anzahl der Clients
    30
  • Anzahl der Ener­gie-­Mes­sa­r­chive
    100
  • Anzahl der Sequenzen
    50
  • Anzahl USB-Schnitt­stelle
    3
  • Prozessor
    400 MHz
  • Mit Konfi­gu­ra­ti­ons­soft­ware
    Ja
Soft­ware
  • Soft­ware
    Konfi­gu­ra­ti­ons­tool zur Einrich­tung von IP-Ein­stel­lungen und Para­me­trie­rungen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0…45 °C
Kenn­zeich­nung
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    KNX
Hinweis
  • Hinweis­text
    Für die Inbe­trieb­nahme sind Kennt­nisse der Netz­werk­technik erfor­der­lich. System­vor­aus­set­zun­gen: Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 oder 64 bit).

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.