Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m TGZ181

EAN-Nr.
3250618502510
E-nr.
101 538 079
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T4
Preis*
CHF 162.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Prüf­span­nung
    4 kV
Kabel
  • Draht­quer­schnitt
    0.8 mm²
  • Leitungs­länge
    100 m
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.