Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise incl. 3 Wandlern TE330

EAN-Nr.
3250615853301
VPE
1 Stück

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Bussystem
    KNX
Strom
  • Maxi­mal­strom Primär­seite
    1850 A
  • Maxi­mal­strom Sekun­där­seite
    1 A
Abmes­sungen
  • Breite der Öffnung
    14 mm
  • Höhe der Öffnung
    14 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    14 mm
Messung
  • Blind­leis­tung Messung
    NEIN
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Zähler­auf­nahme
    Ener­gie-­Zähler
Normen
  • Zerti­fi­ziert
    nein
  • PTB-­Zu­las­sung
    0
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.