The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Kombiableiter 3 polig 75kA Typ 1 TNC System mit Defektanzeige + Kontakt
SPN800R
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Prüfklasse Typ 1 IEC61643-11
Ja
-
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
75 kA
-
Tiefe installiertes Produkt
83 mm
-
Breite installiertes Produkt
108 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
0 W
-
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11
T1
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Betriebstemperatur
-40…60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-40…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.