The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­schutz (SPD)
    • SPE240R
    Überspannungsableiter Hager SPD Typ 2 mit Fernmeldekontakt und eindeutiger optischer rot/grün Anzeige zur Statusüberwachung, Netzform TN-S/TT, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2, Nennspannung 240/415 V AC, In (8/20) 20 kA, Imax (8/20) 40 kA, Schutzpegel L-N 1.35 kV, Schutzpegel N-PE 1.5 kV, Schutzpegel L-PE 1.6 kV, max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 50 mm², max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35 mm², kompatibel zu Hager Phasenschienen, max. Vorsicherung 315A, 2 TE
    EAN-Nr.
    3250610087428
    E-nr.
    808 422 014
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    S2
    • Über­span­nungs­schutz (SPD)

    Überspannungsableiter Hager SPD 2P T2 mit FM TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA SPE240R

    Preis*
    CHF 137.20
    / Stück *
    CHF 137.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Konfi­gu­rator Über­span­nungs­schutz

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter Hager SPD 2P T2 mit FM TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA

    SPE240R

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene 3 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
    • KDN451D

      Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      CHF 29.45  / Stück*
    • KDN280A

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      CHF 15.45  / Stück*
    • KDN263A

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      CHF 15.05  / Stück*
    • SPE040

      Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV

      CHF 73.40  / Stück*
    • SPE040N

      Steckmodul N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1, 5kV

      CHF 91.20  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      2P
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 415 V
    • Bemes­sungs­span­nung Uc nach IEC61643-1
      275 V
    • Schutz­pegel Up nach IEC61643-1
      1,35 kV
    • Schutz­pegel Up N-PE laut IEC61643-11
      1500 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up L-N (PEN)
      1,35 kV
    • Span­nungs­schutz­pegel Up L-PE
      1,6 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung AC (Signal­kon­takt)
      5 - 250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung DC (Signal­kon­takt)
      5 - 125 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Refe­renz­prüf­span­nung Utest AC
      264 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
      3
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie (Signal­kon­takt) IEC 60664-1
      2
    • Nenn­span­nung
      240 - 415 V AC ± 10%
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenna­bleit­sto­ss­strom In 8 - 20 µs L-PE IEC61643-11
      20 kA
    • Daue­r­be­triebss­trom lc (L-N)
      ≤ 0.4 mA
    • Daue­r­be­triebss­trom Ic (L-PE)
      < 5 μA
    • Daue­r­be­triebss­trom lc (N-PE)
      < 5 μA
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      50 kA
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­ver­drah­tung (Siche­rung)
      315 A
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung V-Ver­drah­tung (Siche­rung)
      80 A
    • Nenna­bleit­stoß­strom In 820 µs L-N (PEN)
      20 kA
    • Nenna­bleit­stoß­strom In 8–20 µs L/N-PE
      20 kA
    • Bemes­sungs­be­triebss­trom AC (Signal­kon­takt)
      0,005 - 1 A
    • Bemes­sungs­be­triebss­trom DC (Signal­kon­takt)
      5 - 200 mA
    • Folge­strom­lösch­fä­hig­keit
      0,1 kA
    • Max. Ableit­stoß­strom (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Max. Ableit­stoß­strom (Imax) L-PE
      40 kA
    • Max. Ableit­stoß­strom (Imax) N-PE
      40 kA
    • Fehler­strom Ipe
      < 5 μA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      110,8 mm
    • Breite
      35,6 mm
    • Tiefe
      71,5 mm
    • Abiso­lier­länge
      18 mm
    • Abiso­lier­länge (Signal­kon­takt)
      8 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Verschmut­zungs­grad (Signal­kon­takt) IEC60664-1
      2
    • Höhe über N.N.
      2000 m
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    • Netz­form TN
      Nein
    • Netz­form TN-C
      Nein
    • Netz­form TN-C-S
      Nein
    • Netz­form TN-S
      Ja
    • Netz­form TT
      Ja
    • Netz­form IT
      Nein
    • Netz­form DC
      Nein
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    • Nenn­last­strom Il
      80 A
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1,5 - 50 mm²
    • Anzahl Leiter ohne Erde
      2
    • Anschluss­quer­schnitt bei massivem Leiter, für Schutz­leiter
      1,5 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter, für Schutz­leiter
      1,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter (Signal­kon­takt)
      0,25 - 1,5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt starrer Leiter (Signal­kon­takt)
      0,25 - 1,5 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Normen
    • Anfor­de­rungs­klasse IEC61643
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3,5 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Hori­zontal
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      DIN Schiene, Fixiert
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschlusstyp (Signal­kon­takt)
      Steck­ver­bin­dung
    Funk­ti­onen
    • End-of-­Li­fe-­Modus
      OCM (open circuit mode)
    Siche­rung
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    • Max. erfor­der­liche Vorsi­che­rung (Signal­kon­takt)
      1 A (gG)
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      SPD
    Sicher­heit
    • TOV-­Ver­halten bei UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • TOV-­Ver­halten bei UT (L-PE)
      1464 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • Schutz­modus
      L-N, L-PE, N-PE
    • Stromaus­lö­se­faktor k
      1,6
    • TOV-­Ver­halten bei UT (L-N)
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Verwendbar mit höherer IP-Schutz­klasse
      IP20C mit Kontakt­schutz­ab­de­ckung
    Werk­stoff
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Gebrauch
    • Ist zugäng­lich
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE240R
    PDF
    RoHS report SPE240R
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPE240R | Hager Schweiz

      Produktbild SPE240R

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPE240R | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SPE240R

      Überspannungsableiter 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA FM

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2025-08-07 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2025-08-07

      PDF
      4,50 MB
    • Tools & Software

      Bild Konfi­gu­rator Über­span­nungs­schutz | Hager Schweiz

      Konfi­gu­rator Über­span­nungs­schutz

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SPA212 - Kombiableiter Hager SPA212 2P 12.5kA 2 TE
      SPA212
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis*
      CHF 295.00
      / Stück *
      CHF 295.00
      / Stück *
    • 2
      SPE040 - Steckmodul Hager SPE L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPE040
      Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Preis*
      CHF 73.40
      / Stück *
      CHF 73.40
      / Stück *
    • 3
      SPE040N - Steckmodul Hager SPE N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV
      SPE040N
      Steckmodul N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1, 5kV
      Preis*
      CHF 91.20
      / Stück *
      CHF 91.20
      / Stück *
    • 4
      SPB020 - Steckmodul Hager SPB020
      SPB020
      Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
      Preis*
      CHF 91.10
      / Stück *
      CHF 91.10
      / Stück *
    • 5
      SPA180 - Kombiableiter Hager SPD TN TN-C TN-C-S TN-S 1L 240V 25kA 1.5kV 2TE
      SPA180
      Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis*
      CHF 433.00
      / Stück *
      CHF 433.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group