Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß SL2005579010

EAN-Nr.
4012740894258
E-nr.
127 641 022
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    55 mm
  • Kanal­breite
    20 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5…60 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    5…60 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.