The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte
  • Umschal­ter, Schlüs­sel­schalter und Zubehör
  • SK210H
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 3TE Hand-0-Auto SK210H

REG-Drehschalter Hager, Bemessungsstrom 20 A, Bemessungsspannung 400 V, Anzahl der Kontakte als Schliesser 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite in Teilungseinheiten 3, Aufdruck: Hand-0-Auto
EAN-Nr.
3250615619990
E-nr.
442 221 404
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
S2
Preis*
 57.20 CHF
/ Stück *
 57.20 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

REG-Drehschalter Hager 20A 400V 0 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler 3TE Hand-0-Auto

SK210H

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
  • Polart
    1P
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    8 kA
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    660 - 660 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Tiefe
    64 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
    0
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 40 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 6 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration SK210H
PDF
Hager RoHS Report SK210H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SK210H | Hager Schweiz

    Produktbild SK210H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SK210H | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt SK210H

    Umschalter 1 polig Hand-0-Auto

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Schweiz

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Konformitätserklärung International 2019-11-04

    PDF
    115,04 kB
    Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Schweiz

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Konformitätserklärung International 2021-10-13

    PDF
    133,67 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group