The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SK200
    REG-Drehschalter Hager, Bemessungsstrom 20 A, Bemessungsspannung 400 V, Anzahl der Kontakte als Schliesser 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite in Teilungseinheiten 3
    EAN-Nr.
    3250615612007
    E-nr.
    442 201 304
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    S2
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • Umschal­ter, Schlüs­sel­schalter und Zubehör
    • Mehr sehen

    REG-Drehschalter Hager 20A 400V 1 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 3TE SK200

    Preis*
     50.70 CHF
    / Stück *
     50.70 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Drehschalter Hager 20A 400V 1 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 3TE

    SK200

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Polart
      1P
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      20 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      8 kA
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      660 - 660 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 40 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 6 mm²

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration SK200
    PDF
    Hager RoHS Report SK200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SK200 | Hager Schweiz

      Produktbild SK200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SK200 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SK200

      Drehschalter 1 polig

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Schweiz

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Konformitätserklärung International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
      Bild Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Schweiz

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Konformitätserklärung International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      SVN352 - REG-Druckschalter Hager 16A 230V 1 Schliesser 1 Öffner 1 Wechsler
      SVN352
      Druckschalter 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE
      Preis*
       26.55 CHF
      / Stück *
       26.55 CHF
      / Stück *
    • 2
      SBN416 - REG-Ausschalter Hager 16A 400V 4 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 2TE
      SBN416
      Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis*
       26.80 CHF
      / Stück *
       26.80 CHF
      / Stück *
    • 3
      SVN124 - EB-Signallampe Hager LED blau 1TE 230VAC
      SVN124
      LED Leuchtmelder blau 230V AC 1PLE
      Preis*
       15.05 CHF
      / Stück *
       15.05 CHF
      / Stück *
    • 4
      SVN132 - EB-Leuchtmelder Hager LED rot 12 +48V  AC+DC 1PLE
      SVN132
      LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      Preis*
       18.50 CHF
      / Stück *
       18.50 CHF
      / Stück *
    • 5
      SBT232 - REG-Ausschalter Hager SBT 32A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler
      SBT232
      Ausschalter 2 polig 32A mit Meldeleuchte
      Preis*
       24.20 CHF
      / Stück *
       24.20 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group