The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • SBT216
    EAN-Nr.
    3250615511706
    E-nr.
    437 114 284
    VPE
    1 Stück

    REG-Ausschalter Hager SBT 16A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler SBT216

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Folgeprodukte:

    SBT225

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Ausschalter Hager SBT 16A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 1 Wechsler

    SBT216

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

       28.95 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    • Polart
      2P
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      16 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      16 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      16 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      16 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC60947-3
      0,33 kA
    • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
      0,24 kA
    • Bedingter Kurz­schluss­strom Inc mit Siche­rung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4
      3000A/50A gG
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      200000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      25000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      25000
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0,80 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      0,40 W
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager REACH declaration SBT216
    PDF
    Hager RoHS Report SBT216
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SBT216 | Hager Schweiz

      Produktbild SBT216

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SBT216 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SBT216

      Ausschalter 2 polig 16A mit Meldeleuchte

      PDF
    • Produktlizenz

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Schweiz

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Schweiz

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06

      PDF
      990,73 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group