The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte
  • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
  • SBN380
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

REG-Ausschalter Hager 80A 400V 3 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 3TE SBN380

REG-Ausschalter Hager, Bemessungsstrom 80 A, Bemessungsspannung 400 V, Anzahl der Kontakte als Schliesser 3, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite in Teilungseinheiten 3
EAN-Nr.
3250615510266
E-nr.
437 600 384
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
S2
Preis*
 65.30 CHF
/ Stück *
 65.30 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

REG-Ausschalter Hager 80A 400V 3 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 3TE

SBN380

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     14.35 CHF  / Stück*
  • MZN121

    Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

     3.10 CHF  / Set*
  • MZN120

    Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

     1.15 CHF  / Stück*
  • ESC080

    Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

     28.40 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
  • Polart
    3P
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    0,96 kA
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
    80 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
    80 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
    80 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    80 A
  • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC60947-3
    1,35 kA
  • zul. Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
    0,96 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3,60 - 3,60 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    52,50 mm
  • Tiefe
    68 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
    3
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    6 - 50 mm²
Belast­bar­keit
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
    40000
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
    2500
  • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
    2500
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    8,10 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    2,70 W
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration SBN380
PDF
Hager RoHS Report SBN380
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SBN380 | Hager Schweiz

    Produktbild SBN380

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SBN380 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt SBN380

    Ausschalter 3 polig 80A

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Schweiz

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Produktdatenblatt

    Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Schweiz

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Datenblatt en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Produktlizenz

    Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Schweiz

    Licence for NETHERLANDS

    Produktlizenz International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    SVN121 - EB-Signallampe Hager LED grün 1TE 230VAC
    SVN121
    LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE
    Preis*
     16.55 CHF
    / Stück *
     16.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    SBN440 - REG-Ausschalter Hager 40A 400V 4 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 4TE
    SBN440
    Ausschalter 4 polig 40A
    Preis*
     73.60 CHF
    / Stück *
     73.60 CHF
    / Stück *
  • 3
    SBN416 - REG-Ausschalter Hager 16A 400V 4 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 2TE
    SBN416
    Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
    Preis*
     26.45 CHF
    / Stück *
     26.45 CHF
    / Stück *
  • 4
    SBN425 - REG-Ausschalter Hager 25A 400V 4 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler 2TE
    SBN425
    Ausschalter 25A 4 Schließer 400V AC 2PLE
    Preis*
     35.70 CHF
    / Stück *
     35.70 CHF
    / Stück *
  • 5
    SVN371 - EB-Taster Hager 16A 230V 2 Schliesser 0 Öffner 0 Wechsler Knopf rot/grün 1TE
    SVN371
    Doppeltaster 16A 2 Schließer 230V AC 1PLE
    Preis*
     36.30 CHF
    / Stück *
     36.30 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group