EAN-Nr.
3599430017353
E-nr.
964 302 209
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 25.05
/ Stück *

Ruftaster Aufsatz 4 WE mit Namensschildeinlage elcom.modesta/ elcom.one

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Funk­tion
    klin­geln
Kompa­ti­bi­lität
  • Für Beschrif­tungs­band
    12 mm
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    4
Abmes­sungen
  • Tiefe
    7 mm
  • Höhe
    79 mm
  • Stärke Namens­schild-Ein­lage
    max. 0.5 mm
  • Breite
    75.5 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­e­n­u­n­ab­hän­gige Farbe
    trans­pa­rent
  • Farbe
    trans­pa­rent
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30…80 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 % (ohne Betau­ung)
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.