The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • RER214X

AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 2Wohnungen, weiss RER214X

EAN-Nr.
3599430029455
E-nr.
964 765 209
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 383.00 CHF
/ Stück *
 383.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 2Wohnungen, weiss

RER214X

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Acryl­ni­tril-S­ty­rol-A­cry­lester (ASA), Poly­ca­r­bonat (PC)
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Breite
    101 mm
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung LED
    12 - 12 V
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    2
  • Ruftaster Schliess­zeit
    3 s
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Texte
  • Beschrif­tung
    Namens­schild­wechsel von vorne ohne Spezi­al­werk­zeug
  • Beleuch­tung
    Lang­le­bige, homo­gene weisse LED Ruftas­ten­-Hin­ter­leuch­tung
  • Schutz
    Laut­spre­cher und Mikrofon mit Durch­sto­ss­schutz
  • Monta­geart
    Für Aufputz­mon­tage, Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration RER214X
PDF
Hager RoHS Report RER214X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RER214X | Hager Schweiz

    Produktbild RER214X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt RER214X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt RER214X

    Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 2 Tasten zur Aufputzmontage, weiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-02-23 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2017-02-23

    PDF
    6,26 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2017-02-23 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2017-02-23

    PDF
    6,25 MB
    Bild Montageanleitung für RER113X, RER213X - Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio (DE, Stand: 02.2017) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für RER113X, RER213X - Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio (DE, Stand: 02.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2017-02-23

    PDF
    6,26 MB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group