Aussenstat. AUDIO LED-Zust.anzeige, 10 WE 2Draht Edelstahl, one, 133,5x422x2 mm REQ110X

EAN-Nr.
3599430011948
E-nr.
964 761 539
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
CHF 1’034.00
/ Stück *

Audio Aussensprechstelle mit LED-Zustandsanzeige für 10 WE
2Draht Edelstahl matt elcom.one, 133.5 x 422 x 2 mm

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Sicher­heits­-­Funk­ti­onen
    Mithör­sperre
Kompa­ti­bi­lität
  • Für Beschrif­tungs­band
    12 mm
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Anzeige / Display
    Gerä­te-­Kon­fi­gu­ra­tion über LED Display ; mit LED Zustands­an­zeige für Klin­geln, Sprech­ver­bin­dung und Türöffnen
  • Ruftaster
    Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funk­tion einstellbar ; Ruftaster mit Quit­tie­rungston (abschalt­bar) und taktiler Rück­mel­dung
  • Ruftas­ter-Schließ­zeit
    max. 3 s
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    10
  • Betriebs­-­Funk­ti­onen
    Türöffnen nur bei Verbin­dung oder jeder­zeit einstellbar
Span­nung
  • Schalt­span­nung Türöff­ner­kon­takt
    max. 24 V
Strom
  • Schalt­strom Türöff­ner­kon­takt
    max. 1 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    25 mm
  • Einbau­tiefe
    22.5 mm
  • Putz­aus­gleich
    17 mm
  • Abmes­sungen Front­platte (B x H x T)
    133.5 x 422 x 2 mm
  • Abmes­sungen Namens­schild-Ein­lage (B x H)
    72.4 x 12 mm
  • Abmes­sungen Namens­schild-Ein­lage (B x H x T)
    72.4 x 12 x 0.14 mm
  • Höhe
    422 mm
  • Stärke Namens­schild-Ein­lage
    max. 0.5 mm
  • Breite
    133.5 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Edel­stahl
    2 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­farbe
    Edel­stahl
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Ober­fläche
    matt
LED Steu­e­rung
  • Betriebss­pan­nung LED
    12 V AC
  • LED-­Be­triebss­trom je Ruftas­ten­modul
    45 mA
Montage
  • Einbau in Gehäuse AP/UP Größe
    5
  • Monta­geart
    bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster ; Montage in Gehäuse AP oder UP ; für senk­rechte Montage
Anschluss
  • Kontakt
    poten­zi­a­l­freier Türöff­ner­kon­takt
  • Anschluss
    steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen
Kabel
  • Leiter Ø
    0.5…1.4 mm
Einstel­lungen
  • Einstel­lungen
    Laut­stärke, Mikro­fon­emp­find­lich­keit, Türöffner Funk­tion und Ruftas­ter-Hin­ter­leuch­tung einstellbar
Zubehör
  • Werk­zeug
    mit Öffnungs­werk­zeug
Ausstat­tung
  • Dich­tung
    mit Fugen­dich­tungs­band
  • Hellig­keit
    Betriebs­arten Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung: Ein, dämme­rungs­ge­steu­ert, Aus
  • Spei­cher
    mit Fehler­spei­cher
  • Türöffner Entrie­ge­lungs­zeit
    1…10 s
  • Front­blende
    Front­platte mit nicht sicht­barer Öffnungs­me­chanik und Siche­rungs­seil
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    2Draht
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schutz
    Laut­spre­cher und Mikrofon mit Durch­stoß­schutz
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30…80 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 % (ohne Betau­ung)
Kenn­zeich­nung
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    One
Hinweis
  • Hinweis­text
    Achtung! Kamera nicht auf direkte Licht­quel­len­/­Son­nen­ein­strah­lung, starken Kontrast oder stark reflek­tie­renden Hinter­grund ausrich­ten.
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.