The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • REP512S

Set Video elcom.home, für 2Wohnungen Innenstation weiss/Aussenstation weiss REP512S

EAN-Nr.
3599430029424
E-nr.
964 810 209
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 2’159.00 CHF
/ Stück *
 2’159.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Set Video elcom.home, für 2Wohnungen Innenstation weiss/Aussenstation weiss

REP512S

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Aussen­be­reich Montage auf
    Aufputz
  • Innen­be­reich Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Tiefe
    40 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Texte
  • Monta­geart
    Für Aufputz­mon­tage, Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration REP512S
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REP512S | Hager Schweiz

    Produktbild REP512S

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt REP512S | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt REP512S

    ELCOM.HOME Set Video AP 2Tasten Innenst. TOUCH ultraws.matt/Aussenstat. weiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für REP501S - ELCOM.HOME Set Video AP (Stand: 02.2017) | Hager Schweiz

    Installationsanleitung für REP501S - ELCOM.HOME Set Video AP (Stand: 02.2017)

    Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-02-20

    PDF
    593,76 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group