The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • Ersatz­teile
  • Ersatz­teile
  • REN233X
  • Türkom­mu­ni­ka­tion

Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG Edelstahl matt modesta REN233X

EAN-Nr.
3599430013669
E-nr.
964 503 399
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 1’221.00 CHF
/ Stück *
 1’221.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG Edelstahl matt modesta

REN233X

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
    99
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
    8 - 24 V
  • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
    8 - 24 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration REN233X
PDF
Hager RoHS Report REN233X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REN233X | Hager Schweiz

    Produktbild REN233X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt REN233X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt REN233X

    Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG Edelstahl matt modesta

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
    Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22

    PDF
    2,53 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22

    PDF
    2,71 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2022-10-18

    PDF
    202,65 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group