Modul mit Halteplatte für Karte Leser EB Edelstahl matt modesta REN231X

EAN-Nr.
3599430013560
E-nr.
964 112 209
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 243.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Abmes­sungen Ausschnitt Lese­ein­heit (B x H)
    76 mm
  • Abmes­sungen Front­platte (B x H x T)
    120 x 120 x 2 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Edel­stahl
    2 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    silber
  • Mate­rial / Vera­r­bei­tung
    Metall gebürstet
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Edel­stahl­-O­ber­fläche quer gebürstet
Liefe­r­um­fang
  • Liefe­r­um­fang
    Elek­tro­nik­kom­po­nenten sind nicht im Liefe­r­um­fang enthalten
Ausstat­tung
  • Lese­ein­heit
    für den Einbau von Fremd­kar­ten­le­sern ; hinter flächen­bün­di­ger, schwarz bezo­gener Acryl­glas-­Scheibe ; nach Beistel­lung und Prüfung auf tech­ni­sche Mach­bar­keit
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    syste­mu­n­ab­hängig
Kenn­zeich­nung
  • Produkt­linie
    MODESTA

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.