EAN-Nr.
3599430013416
E-nr.
963 511 129
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 221.00
/ Stück *

Ruftaster Modul 2 WE mit LED-Namensschild
EB 2Draht elcom.modesta

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Funk­tion
    klin­geln
Kompa­ti­bi­lität
  • Für Beschrif­tungs­band
    30 mm
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Ruftaster
    Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funk­tion am Audio- oder Video-­Modul einstellbar ; Ruftaster mit Quit­tie­rungston (abschaltbar am Audio- oder Video-­Mo­dul) und taktiler Rück­mel­dung
  • Ruftas­ter-Schließ­zeit
    max. 3 s
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    2
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 V DC
Abmes­sungen
  • Tiefe
    19 mm
  • Befes­ti­gungs­dom-Ab­stand (hor./­ver.)
    110 mm
  • Abmes­sungen Front­platte (B x H x T)
    120 x 120 x 2 mm
  • Abmes­sungen Namens­schild (B x H)
    75.5 x 32.6 mm
  • Höhe
    120 mm
  • Stärke Namens­schild-Ein­lage
    max. 0.5 mm
  • Breite
    120 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Edel­stahl
    2 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­farbe
    Edel­stahl
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Mate­rial / Vera­r­bei­tung
    Metall gebürstet
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Edel­stahl­-O­ber­fläche quer gebürstet
Ausstat­tung
  • Strom Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
    45 mA
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    2Draht
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30…80 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 % (ohne Betau­ung)
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.