EAN-Nr.
3599430013980
E-nr.
127 920 752
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 693.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Verschluss
    schrau­ben­lose Klapp­me­chanik mit Feder­ver­schluss
Abmes­sungen
  • Tiefe
    48 mm
  • Abmes­sungen Gehäuse (B x H x T)
    300 x 440 x 48 mm
  • Abmes­sungen Modu­l­auf­nahme (B x H)
    120 mm
  • Höhe
    440 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Gehäuse AP
    1 mm
  • Breite
    300 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Edel­stahl
    2 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­farbe
    Edel­stahl
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Mate­rial / Vera­r­bei­tung
    Metall gebürstet
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
  • Ober­fläche
    matt
Montage
  • Modu­l­auf­nahme
    für MODESTA Edel­stahl­-­Mo­dule flächen­bün­dige rück­sei­tige Verschrau­bung der Module im Rahmen
  • Monta­geart
    für senk­rechte Montage
Ausstat­tung
  • Gehäuse
    Edel­stahl­ge­häuse mit ausstell­barer Monta­ge­hilfe
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
Kenn­zeich­nung
  • Produkt­linie
    MODESTA
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.