EAN-Nr.
3599430014079
E-nr.
964 525 609
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 242.00
/ Stück *

Rahmen 2x1 Edelstahl matt elcom.modesta, 310 x 155 mm

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    25 mm
  • Abmes­sungen UP-Ge­häuse (B x H x T)
    135 x 285 x 55 mm
  • Putz­aus­gleich
    12 mm
  • Abmes­sungen Front­platte (B x H x T)
    155 x 310 x 2 mm
  • Abmes­sungen Modu­l­auf­nahme (B x H)
    120 mm
  • Höhe
    310 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Gehäuse UP
    0.8 mm
  • Breite
    155 mm
  • Schrau­ben­länge Special ZY M5
    22 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Edel­stahl
    2 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    silber
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
Montage
  • Modu­l­auf­nahme
    für MODESTA Edel­stahl­-­Mo­dule flächen­bün­dige rück­sei­tige Verschrau­bung der Module im Rahmen
Ausstat­tung
  • Gehäuse
    Edel­stahl­ge­häuse mit ausstell­barer Monta­ge­hilfe
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
Kenn­zeich­nung
  • Produkt­linie
    MODESTA
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.