The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • RED113X

REG-Schaltrelais Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, Audio-Bus, 2-fach RED113X

REG-Schaltrelais Hager, 24 V 2 A, 2-fach, 52×93×68 mm, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage
EAN-Nr.
3599430011078
E-nr.
964 931 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 140.00 CHF
/ Stück *
 140.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

REG-Schaltrelais Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, Audio-Bus, 2-fach

RED113X

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    22 - 26 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    i2Audio
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Schalten

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager REACH declaration RED113X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED113X | Hager Schweiz

    Produktbild RED113X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt RED113X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt RED113X

    Schaltrelais 2 fach REG i2 Audio lichtgrau

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED113X - Schaltrelais 2fach REG i2Audio (DE, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für RED113X - Schaltrelais 2fach REG i2Audio (DE, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    208,64 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED113X - Schaltrelais 2fach REG i2Audio (FR 2015-08) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für RED113X - Schaltrelais 2fach REG i2Audio (FR 2015-08)

    Montageanleitung fr-FR 2020-01-01

    PDF
    236,62 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED113X - Schaltrelais 2fach REG i2Audio (IT 2015-08) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für RED113X - Schaltrelais 2fach REG i2Audio (IT 2015-08)

    Montageanleitung it-IT 2016-02-04

    PDF
    161,31 kB
    Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2023-03-24

    PDF
    336,00 kB
    Bild Montageanleitung en-GB 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB 2023-03-24

    PDF
    273,37 kB
    Bild Montageanleitung fr-FR, nl-NL 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Montageanleitung fr-FR, nl-NL 2023-03-24

    PDF
    348,88 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-10-19

    PDF
    199,05 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group