The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • System­kom­po­nenten
  • RED111X
  • Türkom­mu­ni­ka­tion

REG-Strangkoppler Hager 2-Draht, für Türsprechanlage RED111X

REG-Strangkoppler Hager, für 2-Draht Video, bis zu 256 Teilnehmer, 3 gleichzeitige Gespräche, Leitungslänge max. 550 m
EAN-Nr.
3599430011054
E-nr.
964 985 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 466.00 CHF
/ Stück *
 466.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

REG-Strangkoppler Hager 2-Draht, für Türsprechanlage

RED111X

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme standby
    2 W
  • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
    3 VA
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Betriebss­pan­nung über Netz­gerät
    28 - 28 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    106 mm
  • Tiefe
    67 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Erwei­tern

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager REACH declaration RED111X
PDF
RoHS report RED111X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED111X | Hager Schweiz

    Produktbild RED111X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt RED111X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt RED111X

    Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2023-03-24

    PDF
    417,22 kB
    Bild Montageanleitung en-GB 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB 2023-03-24

    PDF
    343,67 kB
    Bild Montageanleitung fr-FR, nl-NL 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Montageanleitung fr-FR, nl-NL 2023-03-24

    PDF
    416,19 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-12 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung International 2023-09-12

    PDF
    315,26 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group