Flachwinkel, LFG 80150, GFK, grau R7875GRAU

EAN-Nr.
4012740892377
E-nr.
127 382 332
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Produkt­kom­pa­ti­bi­lität
    LFG
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    80 mm
  • Kanal­breite
    150 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
Werk­stoff
  • Farbe
    kiesel­grau
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Mit Boden­lo­chung
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Unter­teil und Ober­teil
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -80…130 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.