Abschlussplatte tehalit LFS R2603E
Abschlussplatte tehalit, für Installationskanal LFS und LFSE, für Typ 60060
EAN-Nr.
4012740317269
E-nr.
127 358 352
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
V2
Preis*
96.20 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
Werkstoff
-
WerkstoffEdelstahl
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeNatur
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubanschluss, Schnappbefestigung
Downloads
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt R2603E
Produktdatenblatt de-CH 2026-01-13
PDF
Mehr Downloads