The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Leitungsschutzschalter 2P 25kA C-0.5A 2M
NRN200
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterposition
ohne Neutral
-
Anzahl der abgesicherten Pole
2
-
-
-
Auslösercharakteristik
C
-
Mitschaltender Neutralleiter
Nein
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1
10 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
415 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
Isolationsspannung
500 V
-
Max. Betriebsspannung
415 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V
-
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1
7.5 kA
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC
1.13 / 1.45 In
-
Magnetischer Einstellstrom
5 / 10 In
-
Min./Max. Schwellenwert magnetischer Auslöser bei Gleichstrom
5 / 15 In
-
Min./Max. Schwellenwert thermischer Auslöser bei Gleichstrom
1.13 / 1.45 In
-
Nennstrom bei -10°C nach IEC 60947
0.75 A
-
Nennstrom bei -15°C nach IEC 60947
0.89 A
-
Nennstrom bei -20°C nach IEC 60947
0.96 A
-
Nennstrom bei -25°C nach IEC 60947
0.96 A
-
Nennstrom bei -5°C nach IEC 60947
0.87 A
-
Nennstrom bei 0°C nach IEC 60947
0.84 A
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947
0.79 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947
0.76 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947
0.73 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947
0.69 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947
0.66 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947
0.62 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947
0.59 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947
0.54 A
-
Nennstrom bei 5°C nach IEC 60947
0.82 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947
0.5 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947
0.45 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947
0.4 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947
0.33 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947
0.25 A
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)
3 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 415 V (EN 60947-2)
3 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
10 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
10 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
50 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
50 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
25 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
25 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 240V AC nach IEC 60898-1
10 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 415V AC nach IEC 60898-1
10 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 220V AC nach IEC 60947-2
50 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 380V AC nach IEC 60947-2
25 kA
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.95
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.9
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.85
-
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz
1.1
-
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz
1.2
-
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz
1.5
-
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz
1
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
83 mm
-
Breite installiertes Produkt
35 mm
-
Maximale Verlustleistung pro Pol nach Produktnorm
3 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
2.91 W
-
Verlustleistung pro Pol
1.47 W
-
Ansprechzeit beim Öffnen
7 ms
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
4000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
20000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
-
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte
NA
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
BIconnect
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Geeignet für Unterputz
Ja
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
1 / 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
1 / 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 25 mm²
-
Klemmenstellung Abgang
offen
-
Klemmenstellung Eingang
offen
-
Zusatzeinrichtungen möglich
Ja
-
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger
Ja
-
Standardtext
IEC 60947-2
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Betriebstemperatur
-25…70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
2
-
Energiebegrenzungsklasse I²t
3
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
für alle Klima
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…80 °C
-
Eichungstemperatur
50 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.