The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • N61

Neutralleitertrenner 63A für Übergang von TN-C zu TN-S oder TT N61

EAN-Nr.
7611919095761
E-nr.
812 001 296
VPE
5 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Neutralleitertrenner 63A für Übergang von TN-C zu TN-S oder TT

N61

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schalter 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schalter
  • N-VB

    Verriegelungsbolzen zu Neutralleitertrenner NS, NP und NTK

     5.30 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    91 mm
  • Breite
    28 mm
  • Tiefe
    44 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration N61
PDF
Hager RoHS Report N61
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild N61 | Hager Schweiz

    Produktbild N61

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt N61 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt N61

    Neutralleitertrenner 63A für Übergang von TN-C zu TN-S oder TT

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

    Zertifikat für N16xx, N401, N60xx, N61xx, NP1xx, NP2xx, NP6xx, NS1xx, NS2xx, NS6xx, NTKxx - NH-Neutralleitertrenner (DE, Stand: 04.2016)

    Konformitätserklärung International 2019-01-07

    PDF
    1,20 MB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group