Wiedereinschaltgerät für LS-Schalter 3- und 4-polig MZ913

EAN-Nr.
3250614329036
E-nr.
805 994 494
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
N2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    3
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    207 / 230 / 253 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Frequenz
    50/60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    13 kV
  • Steu­er­span­nung AC
    207 / 230 / 253 V
Strom
  • Strom­belast­bar­keit bei AC1
    5 A
  • max. Ruhe­strom für Taster
    0 mA
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    71 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    83 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    52.5 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0.11 W
Ausstat­tung
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    2
  • Anzahl Umschalter
    0
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Durch­schlag­fes­tig­keit zwischen Kontakten
    6Kv
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.