The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-Charakteristik 13A 1 Modul
MKN513A
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterposition
rechts
-
Anzahl der abgesicherten Pole
1
-
-
Mitschaltender Neutralleiter
Ja
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Verschobene Klemme
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Verschobene Klemme
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1
6 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 / 240 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
Isolationsspannung
500 V
-
Max. Betriebsspannung
253 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
4000 V
-
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1
6 kA
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC
1.13 / 1.45 In
-
Magnetischer Einstellstrom
3 / 5 In
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
6 kA
-
Nennstrom bei -25° C
15.8 A
-
Nennstrom bei -20° C
15.6 A
-
Nennstrom bei -15° C
15.3 A
-
Nennstrom bei -10° C
15.1 A
-
Nennstrom bei -5° C
14.8 A
-
Nennstrom bei 0° C
14.6 A
-
Nennstrom bei 5° C
14.3 A
-
Nennstrom bei 10° C
14.1 A
-
Nennstrom bei 15° C
13.8 A
-
Nennstrom bei 20° C
13.6 A
-
Nennstrom bei 25° C
13.3 A
-
Nennstrom bei 30° C
13 A
-
Nennstrom bei 35° C
12.7 A
-
Nennstrom bei 40° C
12.4 A
-
Nennstrom bei 45° C
12.1 A
-
Nennstrom bei 50°C
11.8 A
-
Nennstrom bei 55° C
11.5 A
-
Nennstrom bei 60°C
11.2 A
-
Nennstrom bei 65°C
10.9 A
-
Nennstrom bei 70°C
10.5 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.95
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.9
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.85
-
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz
1.1
-
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz
1.2
-
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz
1.5
-
Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz
1
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
84.7 mm
-
Breite installiertes Produkt
17.5 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
4 W
-
Verlustleistung pro Pol
3.4 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
1000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
20000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte
NA
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Metallisch
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Nein
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Nein
-
Geeignet für Unterputz
Ja
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter
1 / 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 16 mm²
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 16 mm²
-
Standardtext
EN 60898-1
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Betriebstemperatur
-25…70 °C
-
Energiebegrenzungsklasse I²t
3
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.