The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-TB7040
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Tablar geschlitzt für Konvektion 700x400 (BxT) verzinkt MES-TB7040

EAN-Nr.
7611919110624
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 36.00 CHF
/ Stück *
 36.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Tablar geschlitzt für Konvektion 700x400 (BxT) verzinkt

MES-TB7040

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 13 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • MES-ATF40

    Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 400mm verzinkt

     79.80 CHF  / Paar*

Passend zu

  • M-R704018

    Standardschrank-plus IP40 700x1800x400 lackiert

     360.00 CHF  / Stück*
  • M-R704018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 700x1800x400 RAL7035

     831.00 CHF  / Stück*
  • M-R704020

    Standardschrank-plus IP40 700x2000x400 lackiert

     381.00 CHF  / Stück*
  • M-R704020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 700x2000x400 RAL7035

     775.00 CHF  / Stück*
  • M-R704020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 700x2000x400 RAL7035

     852.00 CHF  / Stück*
  • M-R704022

    Standardschrank-plus IP40 700x2200x400 lackiert

     406.00 CHF  / Stück*
  • M-R704022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 700x2200x400 RAL7035

     885.00 CHF  / Stück*
  • M-RG704018

    Standardschrank-plus IP55 700x1800x400 lackiert

     442.00 CHF  / Stück*
  • M-RG704018S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 700x1800x400 RAL7035

     1’043.00 CHF  / Stück*
  • M-RG704020

    Standardschrank-plus IP55 700x2000x400 lackiert

     465.00 CHF  / Stück*
  • M-RG704020S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 700x2000x400 RAL7035

     1’067.00 CHF  / Stück*
  • M-RG704022

    Standardschrank-plus IP55 700x2200x400 lackiert

     488.00 CHF  / Stück*
  • M-RG704022S

    Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 700x2200x400 RAL7035

     1’038.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    42 mm
  • Breite
    549 mm
  • Tiefe
    300 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Stahl
Funk­ti­onen
  • Art des Monta­ge­zu­be­hörs für Schränke
    Fach­boden

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager REACH declaration MES-TB7040
PDF
Hager RoHS Report MES-TB7040
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-TB7040 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-TB7040

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-TB7040 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-TB7040

    Tablar geschlitzt für Konvektion 700x400 (BxT) verzinkt

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.55 CHF
    / Stück *
     3.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group