The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-SRT118
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Schwenkrahmen 19" 1000x18HE (BxH) 120° lackiert MES-SRT118

EAN-Nr.
7611919375719
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 501.00 CHF
/ Stück *
 501.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schwenkrahmen 19" 1000x18HE (BxH) 120° lackiert

MES-SRT118

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 38 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-R1003018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x300 lackiert

     348.00 CHF  / Stück*
  • M-R1003020

    Standardschrank-plus IP40 1000x2000x300 lackiert

     370.00 CHF  / Stück*
  • M-R1003020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x300 RAL7035

     876.00 CHF  / Stück*
  • M-R1003022

    Standardschrank-plus IP40 1000x2200x300 lackiert

     399.00 CHF  / Stück*
  • M-R1004018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x400 lackiert

     348.00 CHF  / Stück*
  • M-R1004020

    Standardschrank-plus IP40 1000x2000x400 lackiert

     369.00 CHF  / Stück*
  • M-R1004020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x400 RAL7035

     889.00 CHF  / Stück*
  • M-R1004022

    Standardschrank-plus IP40 1000x2200x400 lackiert

     399.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x500 lackiert

     356.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005020

    Standardschrank-plus IP40 1000x2000x500 lackiert

     379.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x500 RAL7035

     902.00 CHF  / Stück*
  • M-R1005022

    Standardschrank-plus IP40 1000x2200x500 lackiert

     407.00 CHF  / Stück*
  • M-R1006018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x600 lackiert

     362.00 CHF  / Stück*
  • M-R1006020

    Standardschrank-plus IP40 1000x2000x600 lackiert

     385.00 CHF  / Stück*
  • M-R1006020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x600 RAL7035

     911.00 CHF  / Stück*
  • M-R1006022

    Standardschrank-plus IP40 1000x2200x600 lackiert

     411.00 CHF  / Stück*
  • M-R1008018

    Standardschrank-plus IP40 1000x1800x800 lackiert

     366.00 CHF  / Stück*
  • M-R1008020

    Standardschrank-plus IP40 1000x2000x800 lackiert

     405.00 CHF  / Stück*
  • M-R1008022

    Standardschrank-plus IP40 1000x2200x800 lackiert

     435.00 CHF  / Stück*
  • M-R1203018

    Standardschrank-plus IP40 1200x1800x300 lackiert

     388.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1010,60 mm
  • Breite
    900 mm
  • Tiefe
    156 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
Funk­ti­onen
  • Art des Monta­ge­zu­be­hörs für Schränke
    Schwen­k­rahmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager REACH declaration MES-SRT118
PDF
Hager RoHS report MES-SRT118
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-SRT118 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-SRT118

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-SRT118 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-SRT118

    Schwenkrahmen 19" 1000x18HE (BxH) 120° lackiert

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.60 CHF
    / Stück *
     3.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group