The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • MES-SRL615A

Schwenkrahmen 19" Light 600x15HE (BxH) 180° RAL nach Wahl MES-SRL615A

EAN-Nr.
7611919113267
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Schwenkrahmen 19" Light 600x15HE (BxH) 180° RAL nach Wahl

MES-SRL615A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schliess­system 8 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schliess­system
  • MES-3K7VSRL

    Vorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 7mm

     14.40 CHF  / Stück*
  • MES-3K8VSRL

    Vorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 8mm

     14.40 CHF  / Stück*
  • MES-4K6VSRL

    Vorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 6mm

     15.10 CHF  / Stück*
  • MES-4K7VSRL

    Vorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 7mm

     14.40 CHF  / Stück*
  • MES-4K8VSRL

    Vorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 8mm

     15.10 CHF  / Stück*
  • MES-DB3VSRL

    Vorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn Doppelbart 3mm

     15.10 CHF  / Stück*
  • MES-DB5VSRL

    Vorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn Doppelbart 5mm

     14.40 CHF  / Stück*
  • MES-RDSVSRL

    Vorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn rund mit Schlitz 13mm

     15.75 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    913,65 mm
  • Breite
    560 mm
  • Tiefe
    50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Funk­ti­onen
  • Art des Monta­ge­zu­be­hörs für Schränke
    Schwen­k­rahmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration MES-SRL615A
PDF
Hager RoHS report MES-SRL615A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-SRL615A | Hager Schweiz

    Produktbild MES-SRL615A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-SRL615A | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt MES-SRL615A

    Schwenkrahmen 19" Light 600x15HE (BxH) 180° RAL nach Wahl

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group