Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Schwenkrahmen 19" 1000x40HE 180° lack. • MES-SR140 | Hager

Schwenkrahmen 19" 1000x40HE (BxH) 180° lackiert MES-SR140

EAN-Nr.
7611919378543
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 572.00 CHF
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 28 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1988,50 mm
  • Breite
    900 mm
  • Tiefe
    156 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
Funk­ti­onen
  • Art des Monta­ge­zu­be­hörs für Schränke
    Schwen­k­rahmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.