The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • MES-SH5000K
    EAN-Nr.
    7611919116756
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit KABA 5000 plombierbar MES-SH5000K

    Preis*
     133.00 CHF
    / Stück *
     133.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit KABA 5000 plombierbar

    MES-SH5000K

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 114 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • M-T10018

      Stahlblechtür IP40 1000x1800 (BxH) lackiert

       308.00 CHF  / Stück*
    • M-T10020

      Stahlblechtür IP40 1000x2000 (BxH) lackiert

       314.00 CHF  / Stück*
    • M-T10022

      Stahlblechtür IP40 1000x2200 (BxH) lackiert

       324.00 CHF  / Stück*
    • M-T11018

      Stahlblechtür IP40 1100x1800 (BxH) lackiert

       391.00 CHF  / Paar*
    • M-T11020

      Stahlblechtür IP40 1100x2000 (BxH) lackiert

       421.00 CHF  / Paar*
    • M-T11022

      Stahlblechtür IP40 1100x2200 (BxH) lackiert

       432.00 CHF  / Paar*
    • M-T12018

      Stahlblechtür IP40 1200x1800 (BxH) lackiert

       428.00 CHF  / Paar*
    • M-T12020

      Stahlblechtür IP40 1200x2000 (BxH) lackiert

       438.00 CHF  / Paar*
    • M-T12022

      Stahlblechtür IP40 1200x2200 (BxH) lackiert

       447.00 CHF  / Paar*
    • M-T13018

      Stahlblechtür IP40 1300x1800 (BxH) lackiert

       430.00 CHF  / Paar*
    • M-T13020

      Stahlblechtür IP40 1300x2000 (BxH) lackiert

       465.00 CHF  / Paar*
    • M-T13022

      Stahlblechtür IP40 1300x2200 (BxH) lackiert

       473.00 CHF  / Paar*
    • M-T13518

      Stahlblechtür IP40 1350x1800 (BxH) lackiert

       441.00 CHF  / Paar*
    • M-T13520

      Stahlblechtür IP40 1350x2000 (BxH) lackiert

       472.00 CHF  / Paar*
    • M-T13522

      Stahlblechtür IP40 1350x2200 (BxH) lackiert

       462.00 CHF  / Paar*
    • M-T14018

      Stahlblechtür IP40 1400x1800 (BxH) lackiert

       472.00 CHF  / Paar*
    • M-T14020

      Stahlblechtür IP40 1400x2000 (BxH) lackiert

       485.00 CHF  / Paar*
    • M-T14022

      Stahlblechtür IP40 1400x2200 (BxH) lackiert

       476.00 CHF  / Paar*
    • M-T15018

      Stahlblechtür IP40 1500x1800 (BxH) lackiert

       477.00 CHF  / Paar*
    • M-T15020

      Stahlblechtür IP40 1500x2000 (BxH) lackiert

       511.00 CHF  / Paar*

    Technische Merkmale

    Abde­ckung, Tür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenk­he­bel­griff
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-12-12
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration MES-SH5000K
    PDF
    Hager RoHS Report MES-SH5000K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-SH5000K | Hager Schweiz

      Produktbild MES-SH5000K

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-SH5000K | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MES-SH5000K

      Schwenkhebelgriff 160x35 mit KABA 5000 plombierbar

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       16.75 CHF
      / Stück *
       16.75 CHF
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       19.00 CHF
      / Stück *
       19.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       20.25 CHF
      / Stück *
       20.25 CHF
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       21.55 CHF
      / Stück *
       21.55 CHF
      / Stück *
    • 5
      MES-QP60 - Querprofil 1-teilig für Breite 600mm
      MES-QP60
      Querprofil 1-teilig für Breite 600mm
      Preis*
       48.50 CHF
      / Set *
       48.50 CHF
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group