Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Kabelabfangschiene 2-teilig für B=1300 • MES-KSB130 | Hager

Kabelabfangschiene 2-teilig für Breite 1300mm MES-KSB130

EAN-Nr.
7611919004404
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 43.60 CHF
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 64 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    586 mm
  • Tiefe
    15 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.