Sockel für Eckfeld 500x200x1000 RAL9005 MES-ES501002

EAN-Nr.
7611919058377
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
CHF 683.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Reihen­einbau
Funk­tion
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    1000 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    975 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    499 mm
  • Einbau­tiefe Gehäuse
    1000 mm
  • Einbaubreite
    500 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • Farbe
    tief­schwarz
  • RAL Farbe
    RAL 9005 - Tief­schwarz
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Einstel­lungen
  • Schranktyp
    Anschluss­so­ckel
Liefe­r­um­fang
  • Mit Abde­ckung
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    10
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.