Dachrahmen distanziert 1600x400 (BxT) RAL7035 MES-DBD16040

EAN-Nr.
7611919035996
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
CHF 47.45
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    400 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    390 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    40 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    1599 mm
  • Einbaubreite
    1600 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.