Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm reinweiß M61459010

EAN-Nr.
4012740335058
E-nr.
127 372 922
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
V2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Produkt­kom­pa­ti­bi­lität
    LF, LFF
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    20 mm
  • Kanal­breite
    33 mm
  • Maß a
    43 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 °
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Normen
  • Zulas­sungen
    EN50085-2-1
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…60 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.