T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm cremeweiß M58069001

EAN-Nr.
4012740109949
E-nr.
127 373 602
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    40 mm
  • Kanal­breite
    40 mm
  • Maß a
    170 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
Werk­stoff
  • Farbe
    creme­weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9001 - Creme­weiß
  • Werk­stoff
    PVC
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…60 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.