Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm reinweiß M55059010

EAN-Nr.
4012740339292
E-nr.
127 371 722
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Produkt­kom­pa­ti­bi­lität
    LF, LFF, FB
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    61 mm
  • Kanal­breite
    110 mm
  • Maß a
    140 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    PVC
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 °
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…90 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.