Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm cremeweiß M53959001

EAN-Nr.
4012740105101
E-nr.
127 370 502
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Produkt­kom­pa­ti­bi­lität
    LF, LFF
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    30 mm
  • Kanal­breite
    60 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
Werk­stoff
  • Farbe
    creme­weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9001 - Creme­weiß
  • Werk­stoff
    PVC
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 °
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.