The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-SIP140
    EAN-Nr.
    7611919227933
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Schutzwinkel für Breite 1400mm lackiert M-SIP140

    Preis*
     19.35 CHF
    / Stück *
     19.35 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schutzwinkel für Breite 1400mm lackiert

    M-SIP140

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 64 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • M-R1403018

      Standardschrank-plus IP40 1400x1800x300 lackiert

       406.00 CHF  / Stück*
    • M-R1403018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x1800x300 RAL7035

       1’270.00 CHF  / Stück*
    • M-R1403020

      Standardschrank-plus IP40 1400x2000x300 lackiert

       433.00 CHF  / Stück*
    • M-R1403020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1400x2000x300 RAL7035

       1’259.00 CHF  / Stück*
    • M-R1403020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2000x300 RAL7035

       1’244.00 CHF  / Stück*
    • M-R1403022

      Standardschrank-plus IP40 1400x2200x300 lackiert

       465.00 CHF  / Stück*
    • M-R1403022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2200x300 RAL7035

       1’343.00 CHF  / Stück*
    • M-R1404018

      Standardschrank-plus IP40 1400x1800x400 lackiert

       412.00 CHF  / Stück*
    • M-R1404018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x1800x400 RAL7035

       1’289.00 CHF  / Stück*
    • M-R1404020

      Standardschrank-plus IP40 1400x2000x400 lackiert

       445.00 CHF  / Stück*
    • M-R1404020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1400x2000x400 RAL7035

       1’278.00 CHF  / Stück*
    • M-R1404020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2000x400 RAL7035

       1’328.00 CHF  / Stück*
    • M-R1404022

      Standardschrank-plus IP40 1400x2200x400 lackiert

       474.00 CHF  / Stück*
    • M-R1404022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2200x400 RAL7035

       1’368.00 CHF  / Stück*
    • M-R1405018

      Standardschrank-plus IP40 1400x1800x500 lackiert

       425.00 CHF  / Stück*
    • M-R1405018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x1800x500 RAL7035

       1’397.00 CHF  / Stück*
    • M-R1405020

      Standardschrank-plus IP40 1400x2000x500 lackiert

       451.00 CHF  / Stück*
    • M-R1405020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1400x2000x500 RAL7035

       1’296.00 CHF  / Stück*
    • M-R1405020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1400x2000x500 RAL7035

       1’281.00 CHF  / Stück*
    • M-R1405022

      Standardschrank-plus IP40 1400x2200x500 lackiert

       483.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      18 mm
    • Breite
      1400 mm
    • Tiefe
      26 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration M-SIP140
    PDF
    Hager RoHS Report M-SIP140
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-SIP140 | Hager Schweiz

      Produktbild M-SIP140

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt M-SIP140 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-SIP140

      Schutzwinkel für Breite 1400mm lackiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       20.25 CHF
      / Stück *
       20.25 CHF
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       19.00 CHF
      / Stück *
       19.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       21.55 CHF
      / Stück *
       21.55 CHF
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       16.75 CHF
      / Stück *
       16.75 CHF
      / Stück *
    • 5
      MES-QP110 - Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
      MES-QP110
      Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
      Preis*
       91.30 CHF
      / Set *
       91.30 CHF
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group