The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-RWS14022
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Rückwand IP40 mit Schnellverschluss 1400x2200 (BxH) verzinkt M-RWS14022

EAN-Nr.
7611919202756
VPE
1 Paar
Rabattgruppe
42
Preis*
 387.00 CHF
/ Paar *
 387.00 CHF
/ Paar *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Rückwand IP40 mit Schnellverschluss 1400x2200 (BxH) verzinkt

M-RWS14022

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-R1403022

    Standardschrank-plus IP40 1400x2200x300 lackiert

     489.00 CHF  / Stück*
  • M-R1404022

    Standardschrank-plus IP40 1400x2200x400 lackiert

     499.00 CHF  / Stück*
  • M-R1405022

    Standardschrank-plus IP40 1400x2200x500 lackiert

     508.00 CHF  / Stück*
  • M-R1406022

    Standardschrank-plus IP40 1400x2200x600 lackiert

     512.00 CHF  / Stück*
  • M-R1408022

    Standardschrank-plus IP40 1400x2200x800 lackiert

     532.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2198 mm
  • Breite
    1398 mm
  • Tiefe
    28 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Send­zi­mir­ver­zinkt
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M-RWS14022
PDF
Hager RoHS Report M-RWS14022
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-RWS14022 | Hager Schweiz

    Produktbild M-RWS14022

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-RWS14022 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-RWS14022

    Rückwand IP40 mit Schnellverschluss 1400x2200 (BxH) verzinkt

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    MES-QP110 - Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
    MES-QP110
    Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
    Preis*
     91.30 CHF
    / Set *
     91.30 CHF
    / Set *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group