Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Rückwand Schnellv. IP40 1300x2200 verz. • M-RWS13022 | Hager

Rückwand IP40 mit Schnellverschluss 1300x2200 (BxH) verzinkt M-RWS13022

EAN-Nr.
7611919202732
VPE
1 Paar
Rabattgruppe
42
Preis*
 374.00 CHF
/ Paar *

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2198 mm
  • Breite
    1298 mm
  • Tiefe
    28 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Send­zi­mir­ver­zinkt
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.