The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-RW12020
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Rückwand 2-teilig IP40 1200x2000 (BxH) verzinkt M-RW12020

EAN-Nr.
7611919201490
VPE
1 Paar
Rabattgruppe
42
Preis*
 251.00 CHF
/ Paar *
 251.00 CHF
/ Paar *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Rückwand 2-teilig IP40 1200x2000 (BxH) verzinkt

M-RW12020

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-R1205020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1200x2000x500 RAL7035

     1’136.00 CHF  / Stück*
  • M-R1206020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1200x2000x600 RAL7035

     1’150.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1998 mm
  • Breite
    1198 mm
  • Tiefe
    28 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Send­zi­mir­ver­zinkt
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M-RW12020
PDF
Hager RoHS Report M-RW12020
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-RW12020 | Hager Schweiz

    Produktbild M-RW12020

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-RW12020 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-RW12020

    Rückwand 2-teilig IP40 1200x2000 (BxH) verzinkt

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.55 CHF
    / Stück *
     3.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group